Dodatna oprema za elektronske krmilnike
080Z0055
Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
080Z0055
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Power supply, 24V DC, 2.5 Amp |
| Ime izdelka | Power supply |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | AK-PS 250, Accessory, Power Supply |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 100 V |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | AK-PS 250 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skupina izdelkov | Dodatna oprema za elektronske krmilnike |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | Power supply |
| Več informacij | Size: 72 x 90mm |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.32 Kilogram |
| Neto masa | 0.28 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.792 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134392 |