Danfoss logo
AK-PS 075, power supply

Dodatna oprema za elektronske krmilnike

080Z0053

Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPower supply, 24V DC, 0.75 Amp
Ime izdelkaPower supply
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionAK-PS 075, Accessory, Power Supply
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]100 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteAK-PS 075
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina izdelkovDodatna oprema za elektronske krmilnike
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekPower supply
Več informacijSize: 36 x 90mm
Vrsta izdelkaDodatek
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa145 Gram
Neto masa101 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.566 Liter
EAN/UPC5702428089050