Temperaturno tipalo, NTC
080N0302
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 150
080N0302
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 2.000 m |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | Temperature sensing |
| Ime izdelka | Temperaturno tipalo |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | NTC Temperature sensor Cable |
| InspectionText | Sensore di Temperatura NTC 10K |
| Količina v pakiranju | 150 kos |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,2m |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priključek za terminale | Terminal Block |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Št. dokumenta SCIP | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Uporablja se za izdelek | EET |
| Vrsta izdelka | NTC |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.047 Kilogram |
| Neto masa | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.157 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496992 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |