Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Temperaturno tipalo, NTC

080N0300

Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 150

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]1.000 m
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaTemperature sensing
Ime izdelkaTemperaturno tipalo
Ime izdelka v dokumentu SCIPNTC Temperature sensor Cable
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 1 m
Količina v pakiranju150 kos
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1m
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Priključek za terminaleTerminal Block
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Št. dokumenta SCIP5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
Uporablja se za izdelekEET
Vrsta izdelkaNTC
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.027 Kilogram
Neto masa0.022 Kilogram
Volume0.157 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162490549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm