Dod. oprema, elekt. krmiljenje
080N0021
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 60
080N0021
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I |
| Funkcija | ERC/EET Parameter mass Prog. |
| Ime izdelka | Accessory |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EKA 201, EKA 202, EKA 203 |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Material Description | EKA 201 Programming Key |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Priključek za terminale | Bergstik 8 Pin |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dod. oprema, elekt. krmiljenje |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Št. dokumenta SCIP | 70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766 |
| Supply voltage [V] DC | 3.30 V |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | ERC/EET |
| Več informacij | 091X1048-2 (sample) |
| Vrsta izdelka | Accessory |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 30 Gram |
| Neto masa | 29 Gram |
| Volume | 0.126 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |