Electron. control accessories, Service cable
080G5058
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V
Priporočena zamenjava: 080G5067
080G5058
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
| Ime izdelka | Cable |
| Količina v pakiranju | 250 kos |
| Material Description | EKE100 Service cable |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | Service cable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| RoHS compliant | Yes - RoHS ok |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Electron. control accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEUAUKCA |
| Uporablja se za izdelek | EKE 100 1VEKE 100 2V |
| Vrsta izdelka | Accessory |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP20 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.041 Kilogram |
| Neto masa | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.061 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162664391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |