Vtič, XGE-AA01
061H3101
Vtič, Oznaka vrste: XGE-AA01, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 50
061H3101
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Električni priključek | DIN-plug |
| Enak izdelek | 061H3103 |
| Hladilna tekočina | R449BR450AR513A |
| Ime izdelka | Vtič |
| Količina v pakiranju | 50 kos |
| Maksimalni izhodni tok/faza [A] | 16 A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA01 I/50 |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | XGE-AA01 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Electron. control accessories |
| Soglasje | CE |
| Uporablja se za izdelek | XGE-AC |
| Vrsta izdelka | Accessory |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.035 Kilogram |
| Neto masa | 0.03 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.191 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275620 |