Danfoss logo
 OP-LJZ048D40N/Q & OP-LJZ068D40N/Q - 115N0686

Optyma™, OP-LJZ068D40N

115N0686

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelNTZ068-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna kodaN
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna sredstvaR404AR452A
Ime izdelkaBare unit
Material DescriptionOP-COND. UNIT LJZ068D40N 220V/1F/60Hz
Napajanje kompresorja [V]230/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V]208 V
OpisOP-LJZ068D40N
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]240 W
Premer ventilatorja [mm]355 mm
Product lineCondensing Units
Karakteristika
Vrednost
RazličicaD40
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Speed PlatformFixed-speed
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-LJZ068D40N
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.20 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]230 V
Vrsta izdelkaOptyma™ D40
Vrsta kondenzatorjaD8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa80 Kilogram
Neto masa71 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm