Danfoss logo
OP-HGZ064D39N/Q - 115N0654 - 115N0655

Optyma™, OP-HGZ064D39N

115N0654

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPMBP
Compressor modelMTZ064-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaN
Enak izdelek115F0654
Faza1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.75 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ064D39N 220V/1F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.81 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Napajanje kompresorja [V]230/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Karakteristika
Vrednost
OpisOP-HGZ064D39N
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Product lineCondensing Units
RazličicaD39
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]208 V
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HGZ064D39N
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]3.60 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
Vrsta izdelkaOptyma™ D39
Vrsta kondenzatorjaN8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa143 Kilogram
Neto masa128 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume686.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm