Danfoss logo
 OP-HGZ125D40Q - 115N0363

Optyma™, OP-HGZ125D40Q

115N0363

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPMBP
Compressor modelMTZ125-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna kodaQ
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Ime izdelkaBare unit
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ125D40Q 220V/3F/60Hz
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V]200 V
OpisOP-HGZ125D40Q
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]987 W
Premer ventilatorja [mm]600 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product lineCondensing Units
RazličicaD40
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Speed PlatformFixed-speed
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HGZ125D40Q
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]3.50 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]230 V
Vrsta izdelkaOptyma™ D40
Vrsta kondenzatorjaQ8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa287 Kilogram
Neto masa269 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1172.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm