Optyma™, OP-HGZ080D40Q
115N0359
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115N0359
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | HBPMBP |
| Compressor model | MTZ080-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna koda | Q |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hladilna sredstva | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ080D40Q 220V/3F/60Hz |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/3/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 200 V |
| Opis | OP-HGZ080D40Q |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 889 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 457 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 8800 m³/h |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Različica | D40 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-HGZ080D40Q |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 2.60 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Vrsta izdelka | Optyma™ D40 |
| Vrsta kondenzatorja | N8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 176 Kilogram |
| Neto masa | 161 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 686.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |