Danfoss logo
 OP-HJZ019D40N/Q

Optyma™, OP-HJZ019D40N

115N0327

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPMBP
Compressor modelMTZ019-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna kodaN
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna sredstvaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Ime izdelkaBare unit
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ019D40N 220V/1F/60Hz
Napajanje kompresorja [V]230/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V]208 V
OpisOP-HJZ019D40N
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]285 W
Premer ventilatorja [mm]355 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product lineCondensing Units
RazličicaD40
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Speed PlatformFixed-speed
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HJZ019D40N
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.10 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]230 V
Vrsta izdelkaOptyma™ D40
Vrsta kondenzatorjaD8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa75 Kilogram
Neto masa66 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume143.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm