Optyma™, OP-HJZ050D39N
115N0297
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
115N0297
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | HBPMBP |
| Compressor model | MTZ050-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna koda | N |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hladilna sredstva | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Material Description | OP-COND. UNIT HJZ050D39N 220V/1F/60Hz |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Opis | OP-HJZ050D39N |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 889 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 457 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Različica | D39 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-HJZ050D39N |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 2.60 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Vrsta izdelka | Optyma™ D39 |
| Vrsta kondenzatorja | J8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 107 Kilogram |
| Neto masa | 94 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 343.363 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |