Danfoss logo
 HJZ036D39N - 115N0285 - 115N0286

Optyma™, OP-HJZ036D39Q

115N0286

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPMBP
Compressor modelMTZ036-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaQ
Enak izdelek115F0286
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.72 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.94 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ036D39Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.9 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
OpisOP-HJZ036D39Q
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]889 W
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD39
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]200 V
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HJZ036D39Q
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]2.60 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
Vrsta izdelkaOptyma™ D39
Vrsta kondenzatorjaG8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa87 Kilogram
Neto masa75 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume259.371 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm