Danfoss logo
 HGZ125D48E - 115F0903

Optyma™, OP-HGZ125D48E

115F0903

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPMBP
Compressor modelMTZ125-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaE
Faza3
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404A
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja460 V
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D48E
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
OpisOP-HGZ125D48E
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]500 W
Premer ventilatorja [mm]600 mm
Karakteristika
Vrednost
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD48
rekuperacija toplote415 V
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HGZ125D48E
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]3.50 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD48 : Optyma - Milk Tank Market for New Zealand and APA market
Vrsta izdelkaOptyma™ D48
Vrsta kondenzatorjaQ8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa257 Kilogram
Neto masa239 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm