Optyma™, OP-LGZ215D49E
115F0897
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
115F0897
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| Compressor model | NTZ215-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna koda | E |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Hladilna sredstva | R404AR452A |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
| Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
| Material Description | CONDENSING UNIT LGZ215D49E |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Opis | OP-LGZ215D49E |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 375 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 450 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 457 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 8800 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | D49 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Speed Platform | Fixed-speed |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-LGZ215D49E |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 2.60 A |
| Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
| Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Vrsta izdelka | Optyma™ D49 |
| Vrsta kondenzatorja | N8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 167 Kilogram |
| Neto masa | 156 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 974.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |