Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

Optyma™, OP-LJZ136D49E

115F0896

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelNTZ136-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna kodaE
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hladilna sredstvaR404AR452A
Ime izdelkaBare unit
Krmiljenje kapaciteteFixed speed
Low value of nominal voltage at 60Hz [V]460 V
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ136D49E
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
OpisOP-LJZ136D49E
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]375 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Karakteristika
Vrednost
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD49
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Speed PlatformFixed-speed
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-LJZ136D49E
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]2.60 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]415 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
Vrsta izdelkaOptyma™ D49
Vrsta kondenzatorjaJ8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa115 Kilogram
Neto masa102 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm