Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJZ028D20E

115F0876

Segment usage: High Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPMBP
Compressor modelMTZ028-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaE
Faza3
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja460 V
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D20E
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
OpisOP-HJZ028D20E
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]375 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Karakteristika
Vrednost
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD20
rekuperacija toplote415 V
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HJZ028D20E
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]2.60 A
Uporaba segmentaMedium Back PressureHigh Back Pressure
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Vrsta izdelkaOptyma™ D20
Vrsta kondenzatorjaG8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa65 Kilogram
Neto masa60 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm