Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

Optyma™, OP-HGM080D20E

115F0866

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMT80-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna kodaE
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hladilna sredstvaR22
Ime izdelkaBare unit
Low value of nominal voltage at 60Hz [V]460 V
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM080D20E
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
OpisOP-HGM080D20E
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]375 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Karakteristika
Vrednost
Product lineCondensing Units
RazličicaD20
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Speed PlatformFixed-speed
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HGM080D20E
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]2.60 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]415 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
Vrsta izdelkaOptyma™ D20
Vrsta kondenzatorjaN8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa143 Kilogram
Neto masa128 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm