Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

Optyma™, OP-LGZ215D20Q

115F0807

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelNTZ215-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna kodaQ
FamilyOptyma™
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hladilna sredstvaR404AR452A
Ime izdelkaBare unit
Material DescriptionCONDENSING UNIT LGZ215D20Q
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V]200 V
OpisOP-LGZ215D20Q
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]375 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]900 W
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Karakteristika
Vrednost
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Product lineCondensing Units
RazličicaD20
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Speed PlatformFixed-speed
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-LGZ215D20Q
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]2.60 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]230 V
Vrsta izdelkaOptyma™ D20
Vrsta kondenzatorjaN8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa159 Kilogram
Neto masa154 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume990.99 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm