Optyma™, HGZ160D_E
115F0554
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™
115F0554
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBPHBP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | E |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R452AR449AR134aR448AR407CR404AR513A |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 460 V |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ160D_E (39+HOUSING) |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Opis | HGZ160D_E |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 500 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 600 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer ventilatorja [mm] | 600 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 18.0 L |
| Različica | D39 |
| rekuperacija toplote | 415 V |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | HGZ160D_E |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Vrsta izdelka | Optyma™ D39 |
| Vrsta kondenzatorja | Q8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 252 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 234 Kilogram |