Optyma™, OP-LJZ096D20N
115F0518
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
115F0518
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| Compressor model | NTZ096-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | N |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R404AR452A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 230 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.2 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT LJZ096D20N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Opis | OP-LJZ096D20N |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 375 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 450 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 457 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | D20 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-LJZ096D20N |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Vrsta izdelka | Optyma™ D20 |
| Vrsta kondenzatorja | G8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 98 Kilogram |
| Neto masa | 86 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 428.75 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |