Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

Optyma™, OP-LJZ068D20Q

115F0513

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelNTZ068-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaQ
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404AR452A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.95 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ068D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]230/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
OpisOP-LJZ068D20Q
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]200 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]240 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]240 W
Premer ventilatorja [mm]355 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Product lineCondensing Units
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]200 V
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-LJZ068D20Q
Število ventilatorjev2
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.10 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]350.000 mm
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Vrsta izdelkaOptyma™ D20
Vrsta kondenzatorjaD8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa62 Kilogram
Neto masa53 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm