Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJZ064D39N

115F0305

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBPMBP
Compressor modelMTZ064-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaN
Faza1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.75 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ064D39N
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.81 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Napajanje kompresorja [V]230/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
OpisOP-HJZ064D39N
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]375 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]8.0 L
RazličicaD39
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]208 V
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HJZ064D39N
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]2.60 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
Vrsta izdelkaOptyma™ D39
Vrsta kondenzatorjaJ8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa107 Kilogram
Neto masa94 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm