Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D39

Optyma™, OP-HGM160D39V

115F0183

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMT160-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaV
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR22
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja400 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM160D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)23.80 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]380/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]380 V
OpisOP-HGM160D39V
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]500 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]600 W
Premer ventilatorja [mm]600 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]18.0 L
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HGM160D39V
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]3.50 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
Vrsta izdelkaOptyma™ D39
Vrsta kondenzatorjaQ8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa252 Kilogram
Neto masa234 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm