Optyma™, OP-HJZ056D20V
115F0103
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0103
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | HBPMBP |
| Compressor model | MTZ56-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | V |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.09 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 400 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.3 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ056D20V |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9.32 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Napajanje kompresorja [V] | 380/3/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 380 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | OP-HJZ056D20V |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 375 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 450 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 457 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | D20 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-HJZ056D20V |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Vrsta izdelka | Optyma™ D20 |
| Vrsta kondenzatorja | J8 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 104 Kilogram |
| Neto masa | 91 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |