Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGM144D20E

115F0060

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMT144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaE
Enak izdelek115F0869
Faza3
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR22
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM144D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)18.48 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
Karakteristika
Vrednost
OpisOP-HGM144D20E
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]500 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]600 W
Premer ventilatorja [mm]600 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Product lineCondensing Units
rekuperacija toplote415 V
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HGM144D20E
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]3.50 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Vrsta izdelkaOptyma™ D20
Vrsta kondenzatorjaQ8
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa248 Kilogram
Neto masa230 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm