Optyma™, OP-MGME215MTA06D
114X8029
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™
114X8029
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MT125-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | D |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R22 |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA SPARE-11 |
| Klasifikacija puščanja | 460 V |
| Material Description | OP-MGME215MTA06D (MT125-440V BLU) |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Opis | OP-MGME215MTA06D |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 500 W |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 5/8 in |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Različica | A06 |
| rekuperacija toplote | 415 V |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Št. dokumenta SCIP | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 3 |
| Številka modela | OP-MGME215MTA06D |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 1.00 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1-1/8 in |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A06 |
| Vrsta kondenzatorja | P3 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 169 Kilogram |
| Neto masa | 154 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |