Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-MGME121MTA06D

114X8025

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMT72-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaD
Faza3
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR22
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA SPARE-11
Klasifikacija puščanja460 V
Material DescriptionOP-MGME121MTA06D (MT73-440V BLU)
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]400/3/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
OpisOP-MGME121MTA06D
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]372 W
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Karakteristika
Vrednost
Product lineCondensing Units
RazličicaA06
rekuperacija toplote415 V
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Št. dokumenta SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)3
Številka modelaOP-MGME121MTA06D
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.82 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
Vrsta izdelkaOptyma™ A06
Vrsta kondenzatorjaL3
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa144 Kilogram
Neto masa139 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428560580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm