Danfoss logo
 OP-MCRN038MTA14G

Optyma™, OP-MCRN038MTA14G

114X5789

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMTZ022-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]700.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452AR513A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA A14
Klasifikacija puščanja253 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA41 A
Material DescriptionOP-MCRN038MTA14G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.13 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC15.43 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]74 dBA
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]207 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]253 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Odobritev sprejemnikaCE
Karakteristika
Vrednost
OpisOP-MCRN038MTA14G
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]75 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]13 W
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]1550 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]3/8 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]3.0 L
RazličicaA14
Širina [mm]650.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]545.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]207 V
Št. dokumenta SCIP87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MCRN038MTA14G
Število ventilatorjev1
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.35 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]350.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1/2 in
VersionDescriptionA14 : Optyma with fan speed controller, liquid line, discharge gas thermostats, HP/LP alarm, crankase heater
Vrsta izdelkaOptyma™ A14
Vrsta kondenzatorjaA7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaCowl
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa66.4 Kilogram
Neto masa56 Kilogram
Volume419.889 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424288983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm