Danfoss logo
OP-LGQN096NTA14E

Optyma™, OP-LGQN096NTA14E

114X5785

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelNTZ096-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]700.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaE
Faza3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR404AR452A
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA A14
LRA32 A
Material DescriptionOP-LGQN096NTA14E
MCC10.96 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]82 dBA
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]360 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]440 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]360 V
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-LGQN096NTA14E
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]75 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]159 W
Karakteristika
Vrednost
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]3450 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]7.3 L
RazličicaA14
rekuperacija toplote440 V
Širina [mm]1320.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]694.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Št. dokumenta SCIP87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-LGQN096NTA14E
Število ventilatorjev2
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.35 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]350.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
Vrsta izdelkaOptyma™ A14
Vrsta kondenzatorjaN8
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaCowl
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa124 Kilogram
Neto masa105 Kilogram
Volume1008.228 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424288945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm