Danfoss logo
OP-MGRN171MTC25E - OP-MGRN215MTC25E - OP-MGRN271MTC25E

Optyma™, OP-MGRN215MTC25E

114X5781

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMTZ125-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]870.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaE
Faza3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.97 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA C25
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGRN215MTC25E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)18.12 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]86 dBA
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]360 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]440 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]207 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]360 V
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MGRN215MTC25E
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]390 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]222 W
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]10700 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]5/8 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]14.0 L
RazličicaC25
rekuperacija toplote440 V
Širina [mm]1500.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]837.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MGRN215MTC25E
Število ventilatorjev2
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]1.78 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]560.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1-1/8 in
VersionDescriptionC25 : Optyma with receiver + fan variable speed + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box + Liquid line + Min HP/LP pressur switches
Vrsta izdelkaOptyma™ C25
Vrsta kondenzatorjaJ7
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaCowl
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa210.9 Kilogram
Neto masa180 Kilogram
Volume1796.45 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428562751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm