Optyma™, OP-LGQN096NTA02E
114X5766
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5766
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| Compressor model | NTZ096-4B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 870.0 mm |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | E |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hladilna tekočina | R404AR452A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA A02 N8 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.43 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA | 32 A |
| Material Description | OP-LGQN096NTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 10.96 A |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 82 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 360 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 360 V |
| Odobritev sprejemnika | CE |
| Opis | OP-LGQN096NTA02E |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 75 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 159 W |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3450 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 7.3 L |
| Različica | A02 |
| rekuperacija toplote | 440 V |
| Širina [mm] | 1500.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 694.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Soglasje | CEEAC |
| Št. dokumenta SCIP | 2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1 |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-LGQN096NTA02E |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.35 A |
| Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 350.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 7/8 in |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A02 |
| Vrsta kondenzatorja | N8 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | Cowl |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 154.715 Kilogram |
| Neto masa | 130.809 Kilogram |
| Volume | 1785.718 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |