Danfoss logo
 OP-MGZD030MTA02E/G - OP-MGMD038MTA02E

Optyma™, OP-MGMD038MTA02E

114X5418

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMT022-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]500.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaE
Faza3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR22
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOPTYMA A02 C3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGMD038MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC6 A
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]400 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]400 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]400 V
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MGMD038MTA02E
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]75 W
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]1600 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
RazličicaA02
rekuperacija toplote400 V
RLA4.3 A
Širina [mm]700.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]392.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEAC
Št. dokumenta SCIP714177d5-8280-470c-a384-b0f83b61cf80
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MGMD038MTA02E
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.32 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]254.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1/2 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vrsta izdelkaOptyma™ A02
Vrsta kondenzatorjaC3
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa43.4 Kilogram
Neto masa38.4 Kilogram
Volume282.75 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428563710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm