Optyma™, OP-MGMD242MTA02E
114X5243
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™
114X5243
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MT144-4 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 800 mm |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | E |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hladilna tekočina | R22 |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA A02 U G3 E4 |
| Material Description | OP-MGMD242MTA02E CONDENS. UNIT |
| MCC | 30 A |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 86 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 400 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 400 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Odobritev sprejemnika | CE |
| Opis | OP-MGMD242MTA02E |
| Oznaka CE | Yes |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 680 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 890 W |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priključek tekočinske cevi [in] | 5/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | A02 |
| rekuperacija toplote | 400 V |
| RLA | 21.4 A |
| Širina [mm] | 1200.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 671.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEEAC |
| Št. dokumenta SCIP | c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7 |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MGMD242MTA02E |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 3.00 A |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 3.92 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1-1/8 in |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A02 |
| Vrsta kondenzatorja | N4 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 190.8 Kilogram |
| Neto masa | 183.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1283.1 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |