Danfoss logo
 OP-MCZC038MTA02G - OP-MCMD038MTA02D/G - OP-LCQE048NTA02D

Optyma™, OP-MCMD038MTA02G

114X5212

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMT022-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]620.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaG
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR22
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOptyma A02 B4
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCMD038MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.22 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]75 dBA
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]230 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]230 V
Napetost 50 Hz Nom Maks [V]230 V
Napetost 60 Hz, naz. maks. [V]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Odobritev sprejemnikaCE
Karakteristika
Vrednost
OpisOP-MCMD038MTA02G
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]130 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]190 W
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]1750 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]3/8 in
Product lineCondensing Units
RazličicaA02
RLA10.7 A
Širina [mm]500.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]451.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]230 V
Št. dokumenta SCIPfe45bb99-ac63-41cb-878d-edf6c34cfd49
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MCMD038MTA02G
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.58 A
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.83 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]350.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1/2 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vrsta izdelkaOptyma™ A02
Vrsta kondenzatorjaB4
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa55.5 Kilogram
Neto masa48 Kilogram
Volume236.096 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428563895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm