Optyma™, OP-LGHE215NTA02D
114X5144
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Priporočena zamenjava: 114X5680
114X5144
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | LBP |
| Compressor model | NTZ215-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 800 mm |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | D |
| Enak izdelek | 114X5680 |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hladilna tekočina | R404AR507A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA A02 J7 E3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LGHE215NTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 22.3 A |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 86 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 400 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 400 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 400 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 400 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Odobritev sprejemnika | CE |
| Opis | OP-LGHE215NTA02D |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 480 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 740 W |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 8600 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 5/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | A02 |
| rekuperacija toplote | 400 V |
| RLA | 15.9 A |
| Širina [mm] | 1200.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 671.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Št. dokumenta SCIP | 386e58c4-b837-4de8-9caf-085b6cac0762 |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 3 |
| Številka modela | OP-LGHE215NTA02D |
| Število ventilatorjev | 2 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.98 A |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 1.17 A |
| Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 450.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1-1/8 in |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Vrsta kondenzatorja | L3 |
| Vrsta priključka | Solder |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 154.2 Kilogram |
| Neto masa | 144 Kilogram |
| Volume | 629.76 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |