Danfoss logo
 OP-MGZD038MTA02D

Optyma™, OP-MGZD038MTA02D

114X5047

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMTZ022-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]600 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaD
Faza3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR134aR404AR407AR407CR407FR507A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOptyma A02 D3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGZD038MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC6 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]75 dBA
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]400/3/50
Napetost 50 Hz [V]400 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]400 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]400 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]400 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]400 V
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MGZD038MTA02D
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]68 W
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]2800 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
RazličicaA02
rekuperacija toplote400 V
RLA4.3 A
Širina [mm]800.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]442.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SoglasjeCEEAC
Št. dokumenta SCIPb377cbe4-f52b-4350-aeb5-48c1eae5fbf0
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)3
Številka modelaOP-MGZD038MTA02D
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.14 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]300.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1/2 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vrsta izdelkaOptyma™ A02 (Fin and tube)
Vrsta kondenzatorjaD3
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa54.5 Kilogram
Neto masa46.8 Kilogram
Volume380.292 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424233433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm