Optyma™, OP-MCZC060
114X5028
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X5028
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | MTZ036 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 650 mm |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.81 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Optyma A02 D4 |
| Klasifikacija puščanja | 230 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCZC060MTA02G CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 22 A |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 230 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 230 V |
| Napetost 50 Hz Nom Maks [V] | 230 V |
| Napetost 60 Hz, naz. maks. [V] | 230 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Odobritev sprejemnika | CE |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | OP-MCZC060MTA02G |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 130 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 190 W |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 2000 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | A02 |
| RLA | 15.7 A |
| Širina [mm] | 630.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 555.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Št. dokumenta SCIP | f212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MCZC060 |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.58 A |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.83 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 350.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 5/8 in |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Vrsta kondenzatorja | D4 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 71 Kilogram |
| Neto masa | 63.5 Kilogram |
| Volume | 377.223 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |