Danfoss logo
OP-MCZC048MTA02G - OP-MCMD048MTA02D/G - OP-MCZC060MTA02E/G - OP-LCQE068NTA02D

Optyma™, OP-MCZC060

114X5016

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
Compressor modelMTZ036
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]650.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaE
Faza3
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hladilna tekočinaR134aR404AR407AR407CR407FR507A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.82 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Ime izdelkaBare unit
Ime izdelka v dokumentu SCIPOptyma A02 D4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCZC060MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9 A
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]73 dBA
Napajanje kompresorja [V]400/3/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]400 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]400 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]400 V
Odobritev sprejemnikaCE
OpisOP-MCZC060MTA02E
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]130 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]190 W
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]2000 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
RazličicaA02
rekuperacija toplote400 V
RLA6.4 A
Širina [mm]630.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]555.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SoglasjeCEEAC
Št. dokumenta SCIPf212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-MCZC060
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.58 A
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.83 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]350.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]5/8 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
Vrsta izdelkaOptyma™ A02 (Fin and tube)
Vrsta kondenzatorjaD4
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa62 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume382.122 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428564304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm