Optyma™, OP-MCHC006
114X2319
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X2319
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | FR6DLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R404AR452A |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 240 V |
| Material Description | OP-MCHC006FRA04G |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 220 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Odobritev sprejemnika | UL |
| Opis | OP-MCHC006FRA04G |
| Oznaka CE | Yes |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 36 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 10 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 34 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 9 W |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/4 in |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | A04 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEAC |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MCHC006 |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 230.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 5/16 in |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A04 |
| Vrsta kondenzatorja | BG_3 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 21.2 Kilogram |
| Neto masa | 20 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 59.102 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565288 |