Danfoss logo
SC18CLA01

Optyma™, OP-LCHC018

114X1557

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
Compressor modelSC18CLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaG
Enak izdelek114X1401
Faza1
Frekvenca [Hz]50 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404AR452A
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja240 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.47 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LCHC018SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)]64 dBA
Napajanje kompresorja [V]230/1/50
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/50
Napetost 50 Hz [V]220 V
Napetost 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Odobritev sprejemnikaUL
OpisOP-LCHC018SCA01G
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]55 W
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W]16 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]53 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]16 W
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h]800 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/4 in
Product lineCondensing Units
RazličicaA01
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEAC
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]220 V
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-LCHC018
Število ventilatorjev1
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A]0.39 A
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]0.35 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]254.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]3/8 in
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
Vrsta izdelkaOptyma™ A01
Vrsta kondenzatorjaBG_4/5
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa25.895 Kilogram
Neto masa24.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume71.633 Liter
EAN/UPC5702428565455