Optyma™, OP-MCGC018SCA04G
114X0559
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0559
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | SC18GX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR513AR1234yf |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.82 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 240 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC018SCA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 220 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Odobritev sprejemnika | UL |
| Opis | OP-MCGC018SCA04G |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 55 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 16 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 53 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 16 W |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/4 in |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | A04 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEAC |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MCGC018SCA04G |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Uporaba segmenta | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 254.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 3/8 in |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A04 |
| Vrsta kondenzatorja | BG_4/5 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 25.999 Kilogram |
| Neto masa | 24.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 71.021 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565844 |