Optyma™, OP-MCHC013SCA04G
114X0408
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0408
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | SC12MLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R404AR452A |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 253 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCHC012CA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 207 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Odobritev sprejemnika | CE |
| Opis | OP-MCHC013SCA04G |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 13 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 17 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 254 mm |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/4 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 1.1 L |
| Različica | A04 |
| RLA | 4 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEAC |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 207 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MCHC013SCA04G |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 254.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 5/16 in |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A04 |
| Vrsta kondenzatorja | BG_4/5 |
| Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | Grill |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 28 Kilogram |
| Neto masa | 23 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 72.384 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565905 |