Optyma™, OP-MCGC007NLA04G
114X0256
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0256
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | NL7.3MF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Faze kompresorja | 1 |
| Faze ventilatorja | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR513A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.38 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC007NLA04G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Opis | OP-MCGC007NLA04G |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 24 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 27 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 5 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 200 mm |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/4 in |
| Product line | Condensing Units |
| Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 1 m) [db(A)] | 56 dBA |
| Različica | A04 |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| rekuperacija toplote | 240 V |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V] | 220 V |
| Št. dokumenta SCIP | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Številka modela | OP-MCGC007NLA04G |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 200.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 5/16 in |
| VersionDescription | A04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A04 |
| Vrsta kondenzatorja | BG_2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 19.4 Kilogram |
| Neto masa | 19 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 33.521 Liter |
| EAN/UPC | 5715255133681 |