Optyma™, OP-MCGC007FRA04G
114X0219
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™
Priporočena zamenjava: 114X0250
114X0219
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| Compressor model | FR7.5G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | G |
| Faza | 1 |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR513AR1234yf |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 240 V |
| Material Description | OP-MCGC007FRA04G |
| Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Napajanje kompresorja [V] | 230/1/50 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napetost 50 Hz [V] | 220 V |
| Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Odobritev sprejemnika | UL |
| Opis | OP-MCGC007FRA04G |
| Oznaka CE | Yes |
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 27 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 5 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 24 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 5 W |
| Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 1/4 in |
| Product line | Condensing Units |
| Različica | A04 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEAC |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Št. faz (kompresor) | 1 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-MCGC007FRA04G |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tehnologija | Reciprocating |
| Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 200.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 5/16 in |
| Vrsta izdelka | Optyma™ A04 |
| Vrsta kondenzatorja | BG_2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 19.559 Kilogram |
| Neto masa | 19 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 51.844 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566179 |