Danfoss logo
OP-LGZC0601UWF300R OP-LGZC0751UWF300R

Optyma™, OP-LGHC0601UWF300R

114N6742

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Optyma™

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeLBP
AWEF applicationIndoor
AWEF displayedYes
Compressor modelNTZ215-4LR1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaR
Faza3
Faze kompresorja3
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR404A
Ime izdelkaBare unit
Ime potrditvenedatoteke79S0
Klasifikacija puščanja460 V
Material DescriptionOP-LGHC0601UWF300R NTZ215A4LR1A
MCC21 A
Napajanje kompresorja [V]460/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]460/1/60
Napetost 60 Hz [V] [maks.]460 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]460 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]460 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
OpisOP-LGHC0601UWF300R
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]311 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]250 W
Premer ventilatorja [mm]457 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]17.0 L
RazličicaWF
RLA15.9 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL listed
Št. faz (kompresor)3
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-LGHC0601UWF300R
Število ventilatorjev2
TehnologijaReciprocating
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.50 A
Uporaba segmentaLow Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]457.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1 in
Vrsta izdelkaOptyma™ WF
Vrsta kondenzatorjaM3
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa219.54 Kilogram
Neto masa190.9 Kilogram
Volume644.16 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428388337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm