Danfoss logo
 OP-HRSM0750NC211R

Optyma™, OP-HRSM0750NC211R

114N6087

Segment usage: High Back Pressure, Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeHBP
Compressor modelDSH105-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaOptyma™
Električna kodaR
Faza3
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR410AR452BR454B
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja460 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRSM0750NC0214R
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Napajanje kompresorja [V]460/3/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]460/1/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
OpisOP-HRSM0750NC211R
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]900 W
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]900 W
Karakteristika
Vrednost
Premer ventilatorja [mm]560 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]3/4 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]12.0 L
RazličicaC
Reguliranje pretokaFixed speed
RLA17.9 A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Številka modelaOP-HRSM0750NC211R
Število ventilatorjev2
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.20 A
Uporaba segmentaHigh Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]560.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]1-1/8 in
VersionDescriptionC : Customized version
Vrsta izdelkaOptyma™ C
Vrsta kondenzatorjaQ8
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa262 Kilogram
Neto masa244 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume980.126 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm