Danfoss logo
OP-HGZC0500UWJ300N/Q

Optyma™, OP-HGZC0500UWJ300N

114N3621

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijeMBP
AWEF applicationIndoor
AWEF displayedYes
Compressor modelMTZ064-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]1001.0 mm
DružinaOptyma™
Električna kodaN
Faza1
Faze ventilatorja1
Frekvenca [Hz]60 Hz
Hitrostna ploščadFixed-speed
Hladilna tekočinaR134aR404AR448AR449AR452A
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.87 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Ime izdelkaBare unit
Klasifikacija puščanja230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0500UWJ300N MTZ64-1VM
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.88 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC44.2 A
Napajanje kompresorja [V]230/1/60
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz]230/1/60
Napetost 60 Hz [V] [maks.]230 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Odobritev sprejemnikaUL
OpisOP-HGZC0500UWJ300N
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W]450 W
Premer ventilatorja [mm]450 mm
Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
Priključek tekočinske cevi [in]1/2 in
Product lineCondensing Units
Prostornina sprejemnika [L]10.0 L
RazličicaWJ
RLA33.9 A
Širina [mm]706.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovCondensing Units
Skupna višina [mm]554.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUL listed
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]208 V
Št. faz (kompresor)1
Št. faz (ventilator)1
Številka modelaOP-HGZC0500UWJ300N
Število ventilatorjev2
Tok ventilatorja pri 60 Hz [A]1.97 A
Uporaba segmentaMedium Back Pressure
Velikost lopatice ventilatorja [mm]450.000 mm
Velikost sesalnegapriključka [in]7/8 in
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
Vrsta izdelkaOptyma™ WJ
Vrsta kondenzatorjaL3
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorjaGrill
Vrsta priključkaSolder
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa172 Kilogram
Neto masa156.36 Kilogram
Volume644.16 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428586245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm