Optyma™, OP-HCZC0300UWJ300R
114N3616
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3616
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacije | MBP |
| AWEF application | Indoor |
| AWEF displayed | Yes |
| Compressor model | MTZ040-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 706.0 mm |
| Družina | Optyma™ |
| Električna koda | R |
| Faza | 3 |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Hitrostna ploščad | Fixed-speed |
| Hladilna tekočina | R134aR404AR448AR449AR452A |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.08 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Ime izdelka | Bare unit |
| Klasifikacija puščanja | 460 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0300UWJ300R MTZ40-4VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 6.16 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 9.1 A |
| Napajanje kompresorja [V] | 460/3/60 |
| Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Napetost 60 Hz [V] [maks.] | 460 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.] | 460 V |
| Napetost ventilatorja pri 60 Hz (maks.) [V] [min.] | 460 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Odobritev sprejemnika | UL |
| Opis | OP-HCZC0300UWJ300R |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 311 W |
| Poraba energije ventilatorja pri 60 Hz [W] | 250 W |
| Premer ventilatorja [mm] | 457 mm |
| Pretok zraka pri 60 Hz [m³/h] | 2800 m³/h |
| Priključek tekočinske cevi [in] | 3/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Prostornina sprejemnika [L] | 4.2 L |
| Različica | WJ |
| RLA | 6.4 A |
| Širina [mm] | 500.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Condensing Units |
| Skupna višina [mm] | 445.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | UL listed |
| Št. faz (kompresor) | 3 |
| Št. faz (ventilator) | 1 |
| Številka modela | OP-HCZC0300UWJ300R |
| Število ventilatorjev | 1 |
| Tok ventilatorja pri 60 Hz [A] | 1.10 A |
| Uporaba segmenta | Medium Back Pressure |
| Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 457.000 mm |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 5/8 in |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Vrsta izdelka | Optyma™ WJ |
| Vrsta kondenzatorja | E5 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 102 Kilogram |
| Neto masa | 85.45 Kilogram |
| Volume | 260.64 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |